RCBO DX3 6000A 4 poles 16A curve C type A 300mA
DX3
Legrand
RCBO DX3 6000A 4 poles 16A curve C type A 300mA
REF. LG-411239
GTIN.
3245064112390
Protects wiring installations against overloads and short-circuits. Protects persons against indirect contacts, and electric shock hazard. Provides protection against fire hazards due to a persistent earth fault current.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Napojen määrä yhteensä | 4 |
---|---|
Suojattujen napojen määrä | 4 |
Nimellisjännite | 400 V |
Nimellisvirta | 16 A |
Mitoitettu vikavirta | 0.3 A |
Vikavirran tyyppi | A |
Virranrajoitusluokka | 3 |
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan | 6 kA |
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2 | 10 kA |
Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan | 6 kA |
Sykäysvirrankestoisuus | 0.25 kA |
Jännitetyyppi | AC |
Taajuus | 50 Hz |
Laukaisukäyrä | C |
---|---|
Juontava 0-napa | Kyllä |
Lukitsin | Kyllä |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
Upotussyvyys | 44 mm |
Uppoasennus | Kyllä |
Virhelaukaisusuojattu | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Leveys | 71.2 mm |
Korkeus | 83 mm |
Syvyys | 77.8 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
5 dokumentit
Sopimus
NF-NF012_4280
(0.77 Mo)
Sopimus
OC / CB-CB FR_718648
(1.67 Mo)
Ympäristöseloste
Sopimus
VDE-40042544
(0.26 Mo)
Sopimus
AENOR-030/002274
(0.34 Mo)
VALITSE TOIMINTO