Pylväsvalaisin OP530LED20BPGH 20W/830 BP GH
Ensto Opera
ENSTO
Pylväsvalaisin OP530LED20BPGH 20W/830 BP GH
REF. OP530LED20BPGH/3K
4503291
GTIN.
6438100406264
Pylväsvalaisin OP530LED20BPGH 20W/830 BP GH
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | Pylvään päähän |
---|---|
Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lampunpidin | muu |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Rungon väri | harmaa |
Suojuksen materiaali | strukturoitu muovi |
Jännitetyyppi | AC |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Kyllä |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
---|---|
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Säädettävä optiikka | Ei |
Iskunkestävyysluokka | IK09 |
Suojausluokka | I |
Kaukosäädin | Stand-alone -ohjaus |
Langaton ohjaus | Ei |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus | Kyllä |
Liitäntäkaapelilla | Kyllä |
Kaapelin pituus | 4.5 m |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 1870 lm |
Valon väri | valkoinen |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO