Pylväsvalaisin MAE30LGHED IP65 25W/830 PC GH
Ensto Maestro
ENSTO
Pylväsvalaisin MAE30LGHED IP65 25W/830 PC GH
REF. MAE30LGHED/3K
4503351
GTIN.
6438100405274
Pylväsvalaisin MAE30LGHED IP65 25W/830 PC GH
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | Pylvään päähän |
---|---|
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Lampunpidin | muu |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella |
Rungon väri | harmaa |
Suojuksen materiaali | läpinäkyvä muovi |
Jännitetyyppi | AC |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Kyllä |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Kyllä |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Kyllä |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Kyllä |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
---|---|
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
Säädettävä optiikka | Ei |
Iskunkestävyysluokka | IK09 |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -40-30 °C |
Kaukosäädin | Ei ole |
Langaton ohjaus | Ei |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Kyllä |
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus | Ei |
Liitäntäkaapelilla | Kyllä |
Kaapelin pituus | 4.5 m |
Järjestelmän enimmäisteho | 25 W |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 2940 lm |
Valaisimen tehokkuus | 118 lm/W |
Valon väri | valkoinen |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Tehokerroin | 0.98 |
Leveys | 590 mm |
Korkeus/syvyys | 469 mm |
Pituus | 590 mm |
Halkaisija | 590 mm |
Kaapelointitapa | päättyvä |
Napojen lukumäärä | 4 |
Johtimen poikkipinta-ala | 1.5 mm² |
Kytkentätapa | muu |
Lataukset
2 dokumentit
Valonjakotiedosto
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO