Pollarivalaisin CITRINE D 20LED SYMM 9W 740
Schréder Citrine
Schréder
Pollarivalaisin CITRINE D 20LED SYMM 9W 740
REF. CITRID-000500-D9QG-0N
4534530
GTIN.
6438389005509
Pollarivalaisin CITRINE D 20LED SYMM 9W 740
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valaisintyyppi | pollarivalaisin |
---|---|
Jalusta | Kyllä |
Valotunnistimella | Ei |
Liiketunnistin | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lampunpidin | muu |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella |
Rungon väri | harmaa |
Suojuksen materiaali | läpinäkyvä muovi |
Jännitetyyppi | AC |
Järjestelmän enimmäisteho | 9 W |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 840 lm |
---|---|
Valaisimen tehokkuus | 93 lm/W |
Valon väri | valkoinen |
Värintoistoindeksi | 70-79 |
Tehokerroin | 0.9 |
Leveys | 110 mm |
Korkeus/syvyys | 1000 mm |
Pituus | 110 mm |
Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
Napojen lukumäärä | 2 |
Johtimen poikkipinta-ala | 1.5 mm² |
Kytkentätapa | ruuviliitos |