Pistoliitin 3n 32A naarasliitin, musta
EnstoNet XL
ENSTO
Pistoliitin 3n 32A naarasliitin, musta
REF. XLA32.B
1935076
GTIN.
6418677688003
Pistoliitin 3n 32A naarasliitin, musta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 32 A |
Napojen lukumäärä | 3 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kytkentätapa | ruuviliitäntä |
Malli / Tyyppi | pistotulppa |
Sisäänrakennettu versio | Sisäänrakennettu/pistokeliitäntä |
Pistokkeen kulma | suora |
Liitäntäkierteen koko | M3,5 |
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen) | 1.5-6 mm² |
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen) | 1.5-6 mm² |
Liitoksien lukumäärä per napa | 1 |
Napojen merkintä | L, N, PE |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | musta |
Erillisen adapteriosan väri | Ei adapteriosaa |
---|---|
Rungon väri | musta |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Kotelon/suojuksen materiaali | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Kontaktin materiaali | CuZn |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Mitoitussyöksyjännite | 4 kV |
Pituus | 34 mm |
Korkeus | 36 mm |
Leveys | 36 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO