Peitelevy LSZero3 kipsikehys 2-os 3mm
Jung Products
ENSTO
Peitelevy LSZero3 kipsikehys 2-os 3mm
REF. PA982G125-3
2113538
GTIN.
4011377150867
Peitelevy LSZero3 kipsikehys 2-os 3mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korotuskorkeus | 12.5 mm |
---|---|
Pituus | 201 mm |
Leveys | 130 mm |
Muoto | suorakulmainen |
Suojakannella | Ei |
---|---|
Käyttökohde | muu |
Asennustapa | uppoasennus |
Korotusrengas | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO