Peitelevy LSZero3 kipsikehys 1-os 3mm
Jung Products
ENSTO
Peitelevy LSZero3 kipsikehys 1-os 3mm
REF. PA981G125-3
2113537
GTIN.
4011377150850
Peitelevy LSZero3 kipsikehys 1-os 3mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korotuskorkeus | 12.5 mm |
---|---|
Pituus | 130 mm |
Leveys | 130 mm |
Muoto | suorakulmainen |
Suojakannella | Ei |
---|---|
Käyttökohde | muu |
Asennustapa | uppoasennus |
Korotusrengas | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO