Peitelevy 1-osainen, 85mm, sininen
Ensto Intro Cover Frames
ENSTO
Peitelevy 1-osainen, 85mm, sininen
REF. LS981BL852FI
2113633
GTIN.
6438100348342
Peitelevy 1-osainen, 85mm, sininen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Yksikköjen määrä | 1 |
---|---|
Asennussuunta | vaaka ja pysty |
Vaakayksiköiden määrä | 1 |
Pysty-yksiköiden määrä | 1 |
Uppoasennus | Kyllä |
Soveltuu johtokanavalle | Kyllä |
Soveltuu uppoasennukseen | Kyllä |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | sininen |
---|---|
RAL-numero (vastaava) | 5007 |
Läpinäkyvä | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Kiinnitystapa | muu |
Leveys | 85 mm |
Korkeus | 85 mm |
Syvyys | 12 mm |
Varastointilämpötila | -35 - +35 °C |
Latinalaiset puulajit | Ei sovellettavissa |
Puun sertifiointi | Ei sovellettavissa |
Puun ilmastoalue | Ei sovellettavissa |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO