Peitelevy 1-osainen, 100mm, vaal.sin
Ensto Intro Cover Frames
ENSTO
Peitelevy 1-osainen, 100mm, vaal.sin
REF. LS981LB1002FI
2113652
GTIN.
6438100357719
Peitelevy 1-osainen, 100mm, vaal.sin
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Yksikköjen määrä | 1 |
---|---|
Asennussuunta | vaaka ja pysty |
Vaakayksiköiden määrä | 1 |
Pysty-yksiköiden määrä | 1 |
Asennuskehys | Ei |
Soveltuu johtokanavalle | Kyllä |
Soveltuu uppoasennukseen | Kyllä |
Merkintäpaikka | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | sininen |
---|---|
RAL-numero (vastaava) | 5007 |
Läpinäkyvä | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Kiinnitystapa | muu |
Leveys | 81 mm |
Korkeus | 81 mm |
Syvyys | 11 mm |
Latinalaiset puulajit | Ei sovellettavissa |
Puun sertifiointi | Ei sovellettavissa |
Puun ilmastoalue | Ei sovellettavissa |