Peitelevy 1-osainen, 100mm, punainen
Ensto Intro Cover Frames
ENSTO
Peitelevy 1-osainen, 100mm, punainen
REF. LS981RT1002FI
2113641
GTIN.
6438100348403
Peitelevy 1-osainen, 100mm, punainen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Yksikköjen määrä | 1 |
---|---|
Asennussuunta | vaaka ja pysty |
Vaakayksiköiden määrä | 1 |
Pysty-yksiköiden määrä | 1 |
Vaakamoduulien määrä | 1 |
Uppoasennus | Kyllä |
Soveltuu lattiarasialle | Ei |
Soveltuu johtokanavalle | Kyllä |
Soveltuu uppoasennukseen | Kyllä |
Merkintäpaikka | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | punainen |
---|---|
RAL-numero (vastaava) | 3011 |
Läpinäkyvä | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP21 |
Kiinnitystapa | puristusasennus |
Leveys | 85 mm |
Korkeus | 100 mm |
Syvyys | 12 mm |
Upotusleveys | 0 mm |
Upotuskorkeus | 0 mm |
Asennusaukon koko | 68 mm |
Latinalaiset puulajit | Ei sovellettavissa |
Puun sertifiointi | Ei sovellettavissa |
Puun ilmastoalue | Ei sovellettavissa |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO