Peitelevy 1-osainen, 100mm, oranssi
Ensto Intro Cover Frames
ENSTO
Peitelevy 1-osainen, 100mm, oranssi
REF. LS981O1002FI
2113638
GTIN.
6438100348373
Peitelevy 1-osainen, 100mm, oranssi
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Yksikköjen määrä | 1 |
---|---|
Asennussuunta | vaaka ja pysty |
Vaakayksiköiden määrä | 1 |
Pysty-yksiköiden määrä | 1 |
Vaakamoduulien määrä | 1 |
Uppoasennus | Kyllä |
Soveltuu lattiarasialle | Ei |
Soveltuu johtokanavalle | Kyllä |
Soveltuu uppoasennukseen | Kyllä |
Merkintäpaikka | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
---|---|
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | oranssi |
RAL-numero (vastaava) | 2000 |
Läpinäkyvä | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP21 |
Leveys | 85 mm |
Korkeus | 100 mm |
Syvyys | 12 mm |
Latinalaiset puulajit | Ei sovellettavissa |
Puun sertifiointi | Ei sovellettavissa |
Puun ilmastoalue | Ei sovellettavissa |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO