Painike Pienjännitepainike, 2-os., val
Ensto Intro RF Products and Bus
ENSTO
Painike Pienjännitepainike, 2-os., val
REF. 4224TSM-LS402TSAWWFI
2113554
GTIN.
6418677336706
Painike Pienjännitepainike, 2-os., val
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti keskiölevyllä |
---|---|
Malli / Tyyppi | muu |
Käyttötapa | painonappi |
Nimellisjännite | 24 V |
Nimellisvirta | 0.02 A |
Takaisinkytkentäliitin | Kyllä |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 22 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO