Painike Hotellipainikekoje käytävä
Jung Products
ENSTO
Painike Hotellipainikekoje käytävä
REF. 531KO5EUM230
2113645
GTIN.
6438100355562
Painike Hotellipainikekoje käytävä
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Malli / Tyyppi | yksittäispainike |
Käyttötapa | keinukyktin |
Nimellisjännite | 250 V |
Nimellisvirta | 10 A |
Valolla | Kyllä |
Merkinantolampulla | Kyllä |
Takaisinkytkentäliitin | Ei |
---|---|
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Merkintäpaikka | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO