Päätykannake AMRPK PÄÄTYKANNATINPARI 1M
Ensto Monix
ENSTO
Päätykannake AMRPK PÄÄTYKANNATINPARI 1M
REF. AMRPK
4364176
GTIN.
6418584168483
Päätykannake AMRPK PÄÄTYKANNATINPARI 1M
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | harmaa |
Materiaali | alumiini |
Pituus | 1000 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 60 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO