Optinen lisätarvike Saunavalaisimelle AVH15, mänty
Ensto AVH15
ENSTO
Optinen lisätarvike Saunavalaisimelle AVH15, mänty
REF. AVL7
4117149
GTIN.
6418677601163
Optinen lisätarvike Saunavalaisimelle AVH15, mänty
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
---|---|
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | muu |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muu |
---|---|
Väri | muu |
Pituus | 330 mm |
Leveys | 223 mm |
Korkeus/syvyys | 175 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO