Ohjausyksikkö KNX Vahamoottoriohjain
Jung KNX Products
ENSTO
Ohjausyksikkö KNX Vahamoottoriohjain
REF. 2177SVR
2818078
GTIN.
4011377147607
Ohjausyksikkö KNX Vahamoottoriohjain
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Kyllä |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Muut väyläjärjestelmät | ei ole |
Asennustapa | lämmitinventtiili |
Sisältää väyläliitynnän | Kyllä |
Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö | Ei |
---|---|
Käytönaikaisen manuaalisen käytön käyttöpainike | Ei |
Lämpötilan ja iskun ilmaisu | Kyllä |
Toiminto isäntä/orja | Ei |
Nimellisjännite | 24 V |
Väyläjännite | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP40 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO