Muuntaja USB-laturi, A+C-tyyppi,3A,mus
Ensto Intro Data Products
ENSTO
Muuntaja USB-laturi, A+C-tyyppi,3A,mus
REF. USB15CASW-LS1969USBSWFI
7007572
GTIN.
6438100381318
Muuntaja USB-laturi, A+C-tyyppi,3A,mus
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
USB-A porttien lukumäärä | 1 |
USB-C porttien lukumäärä | 1 |
Käyttöjännite | 120-240 V |
Taajuus | 50-60 Hz |
Enimmäislähtövirta | 3000 mA |
Lähtöjännite | 5-5 V |
Asennustapa | uppoasennus |
Väri | musta |
RAL-numero | 9005 |
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 35 mm |
---|---|
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Langaton | Ei |
Käyttölämpötila | 0-35 °C |
Varastointilämpötila | -20-70 °C |
Jännitetyyppi | AC |
Tehosyöttö | Kyllä |
Halogeeniton | Kyllä |
Liittimien lkm | 2 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO