MP-961Z Kattokan. MP-P 1000Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-961Z Kattokan. MP-P 1000Z
REF. MP-961Z
1467489
GTIN.
7394333028095
Kattokannatin MP-P 1000Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 1000 mm |
---|---|
Profiilin leveys | 35 mm |
Profiilin korkeus | 14 mm |
Malli / Tyyppi | U-profiili |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Paino | 0.98 kg |