MP-933Z Jatko/kannake
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
MP-933Z Jatko/kannake
REF. MP-933Z
1468516
GTIN.
7394333119137
Jatko/kannake MP-933Z jatkokappale ja kannake kuumasinkitylle valaisinkiskolle. Kiinnitetään ruuvilla MP-937Z.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 50-200 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 45-45 mm |
Malli / Tyyppi | ripustettu |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Kiinnitystapa | ruuvattava |
---|---|
Kantavuus | 1500 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |