Skip to main content
Logo print

MP-777R Seinäkiin. Vaaka 75mm

MP Mesh Trays MP Bolagen

MP-777R Seinäkiin. Vaaka 75mm

REF. MP-777R 1468805 GTIN. 7394333059587

Seinäkiinnitin MP-777R Vaakasuoraan asennukseen lankahylly R 75

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Pituus 41 mm
Leveys 20 mm
Korkeus 69 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys 75-75 mm
Malli / Tyyppi seinäkannatin
Kulma 90-90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Kyllä
Materiaali teräs
Materiaalin laatu muu
Pinnan suojaus kuumasinkitty
Väri muu