MP-772E Lankah. Lukitus 50mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-772E Lankah. Lukitus 50mm
REF. MP-772E
1468801
GTIN.
7394333058771
Lankahylly MP-772 E lukituksella 3 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | C-muoto |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 50 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 2500 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Liitintyyppi | ruuvattu |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |