MP-771E Lankah. lukitus 25mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-771E Lankah. lukitus 25mm
REF. MP-771E
1468800
GTIN.
7394333058641
Lankahylly MP-771 E lukituksella 3 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | G-muoto |
---|---|
Leveys | 44 mm |
Korkeus | 33 mm |
Pituus | 3000 mm |
Työpituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 625 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Paino | 0.534 kg/m |
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537 | tyyppi II |