Skip to main content
Logo print

MP-765P Muovitulppa 6mm

MP Cable Ladders Steel MP Bolagen

MP-765P Muovitulppa 6mm

REF. MP-765P 1467285 GTIN. 7394333058511

Muovitulppa 6P

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Soveltuu muu
Malli / Tyyppi pääty
Pituus 13 mm
Leveys 10 mm
Materiaali muovi
Väri muu