MP-728Z Joustava lankahylly
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-728Z Joustava lankahylly
REF. MP-728Z
1467889
GTIN.
7394333050249
Joustava lankahylly 2,5 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | G-muoto |
---|---|
Leveys | 65 mm |
Korkeus | 88 mm |
Pituus | 2500 mm |
Työpituus | 2500 mm |
Käytettävä poikkipinta | 3078 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Paino | 0.44 kg/m |
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537 | tyyppi II |