MP-724S3 Lankahylly 300mm 3m
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-724S3 Lankahylly 300mm 3m
REF. MP-724S3
1467218
GTIN.
6438269325369
Lankahylly 300S 3 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 300 mm |
Korkeus | 58 mm |
Pituus | 3000 mm |
Työpituus | 3000 mm |
Diameter longitudinal wire | 5 mm |
Diameter transverse wire | 5 mm |
Käytettävä poikkipinta | 13440 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Paino | 1.8 kg/m |
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537 | tyyppi II |