MP-138SHeikkov.kouru3m,reijit.
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-138SHeikkov.kouru3m,reijit.
REF. MP-138S
1467033
GTIN.
7394333025407
Heikkovirtakouru reijitetty 50S 3 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 25 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Materiaalin paksuus | 0.6 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 1125 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
---|---|
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |