MP-056V Porttikannatin,600mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-056V Porttikannatin,600mm
REF. MP-056V
1467836
GTIN.
6438269325734
Porttikannatin 600V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 35 mm |
---|---|
Leveys | 700 mm |
Korkeus | 14 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 600-600 mm |
Malli / Tyyppi | profiilikonsoli |
Kulma | 90-90 ° |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |