MP-054V Porttikannatin,400mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-054V Porttikannatin,400mm
REF. MP-054V
1467834
GTIN.
6438269325710
Porttikannatin 400V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 35 mm |
---|---|
Leveys | 500 mm |
Korkeus | 14 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 400-400 mm |
Malli / Tyyppi | profiilikonsoli |
Kulma | 90-90 ° |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |