Mittauskeskus pinta Fe PR 1xVVS 3x10A 3x16A 25A
Esteri Panel boards
ENSTO
Mittauskeskus pinta Fe PR 1xVVS 3x10A 3x16A 25A
REF. EVEP125.06
3428019
GTIN.
6418677673245
Mittauskeskus pinta Fe PR 1xVVS 3x10A 3x16A 25A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisvirta | 25 A |
---|---|
Mittariristikkojen määrä | 1 |
Tariffikäskylaitepaikkojen määrä | 0 |
Alapuolisella kytkentätilalla | Puristimilla |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | teräs |
Moduulirivien määrä | 1 |
---|---|
Asennuslevyllä | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP3X |
Leveys | 420 mm |
Korkeus | 870 mm |
Syvyys | 180 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tuotesivu
2 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO