Merkkivalokaluste Koje, AC 230V
Ensto Intro Signal Products
ENSTO
Merkkivalokaluste Koje, AC 230V
REF. SV539LEDFI
2113815
GTIN.
6418677338052
Merkkivalokaluste Koje, AC 230V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Syöttöjännitteen tyyppi | AC |
---|---|
Ensimmäinen toisio lähtöjännite | 230-240 V |
Enimmäislähtövirta 1 | 3 A |
Toisiojännite säädettävä | Ei |
Oikosulkukesto | Kyllä |
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ | 230-240 V |
Energiankulutus | 2 VA |
Lähtöteho | 2 W |
Stabiloitu | Kyllä |
Sähköisen liitännän tyyppi | ruuviliitäntä |
Kiskoasennus mahdollista | Ei |
---|---|
Seinäasennus mahdollista | Kyllä |
Laajennettava | Ei |
Upotuskorkeus | 24 mm |
Suora-asennus mahdollista | Kyllä |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 70 mm |
Syvyys | 24 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO