Merkkivalokaluste E10/230V/10W,va
Ensto Intro Signal Products
ENSTO
Merkkivalokaluste E10/230V/10W,va
REF. 837-10W-37.05FI
2113837
GTIN.
6418677342646
Merkkivalokaluste E10/230V/10W,va
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti täyskoteloitu |
---|---|
Lampunpidin | E10 |
Sisältää lampun | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
Vilkkuvalolla | Ei |
Kiinteä merkintä | Ei |
Vaihdettavalla symbolilla | Ei |
Painiketoiminto | ei |
Asennustapa | pinta-asennus |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pintamateriaali | matta |
Väri | harmaa |
---|---|
Läpinäkyvä | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP44 |
Nimellisjännite | 250 V |
Lampun enimmäisteho | 5 W |
Laitteen leveys | 75 mm |
Laitteen korkeus | 75 mm |
Laitteen syvyys | 58 mm |
Varastointilämpötila | -35 - +35 °C |
Jännitetyyppi | AC/DC |
Jännitetestin vaatimustenmukaisuus (1000 V) | Ei |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Kytkentätapa | ruuviliitos |
Liittimien koko | 2.5-2.5 mm² |