Skip to main content
Logo print

Merkintä CAB 3 - johtimille 4-6 mm² mm² - numero 4 - keltainen

CAB 3 Legrand

Merkintä CAB 3 - johtimille 4-6 mm² mm² - numero 4 - keltainen

REF. LG-038234 1920239 GTIN. 3245060382346
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi vihkomuoto
Hammastus ei ole
Materiaali muovi
Johtimen halkaisija 2.3-2.8 mm
Kaapelin halkaisija 3.8-5 mm
Pituus 8 mm
Leveys 3 mm
Väri keltainen
Läpinäkyvä Ei
Tilaa merkinnälle Kyllä
Merkintä numerot
Asennustapa napsautettava
Käyttölämpötila -30-85 °C
Varastointilämpötila -30-85 °C
Halogeeniton Ei