Merkintä CAB 3 - johtimille 4-6 mm² mm² - numero 1 - ruskea
CAB 3
Legrand
Merkintä CAB 3 - johtimille 4-6 mm² mm² - numero 1 - ruskea
REF. LG-038231
1920236
GTIN.
3245060382315
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vihkomuoto |
---|---|
Hammastus | ei ole |
Materiaali | muovi |
Johtimen halkaisija | 2.3-2.8 mm |
Kaapelin halkaisija | 3.8-5 mm |
Pituus | 8 mm |
Leveys | 3 mm |
Väri | ruskea |
Läpinäkyvä | Ei |
---|---|
Tilaa merkinnälle | Kyllä |
Merkintä | numerot |
Asennustapa | napsautettava |
Käyttölämpötila | -30-85 °C |
Varastointilämpötila | -30-85 °C |
Halogeeniton | Ei |