Merkintä CAB 3 - johtimille 0,5-1,5 mm² - symboli: "~''
CAB 3
Legrand
Merkintä CAB 3 - johtimille 0,5-1,5 mm² - symboli: "~''
REF. LG-038274
1920249
GTIN.
3245060382742
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vihkomuoto |
---|---|
Hammastus | ei ole |
Materiaali | muovi |
Johtimen halkaisija | 0.8-1.4 mm |
Kaapelin halkaisija | 2-3.2 mm |
Pituus | 5 mm |
Leveys | 3 mm |
---|---|
Väri | keltainen |
Läpinäkyvä | Ei |
Tilaa merkinnälle | Kyllä |
Merkintä | symbolit |
Asennustapa | napsautettava |