Skip to main content
Logo print

Merkinantokoje Hälytyksen kuittauspainike, mu

Ensto Intro Signal Products ENSTO

Merkinantokoje Hälytyksen kuittauspainike, mu

REF. NRSLS0834ATSW 7007561 GTIN. 4011377055520

Merkinantokoje Hälytyksen kuittauspainike, mu

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi muu
Väri musta
RAL-numero (vastaava) 9005
Jännitetyyppi DC
Nimellisjännite DC 24-24 V
Sisältää muuntajan Ei
Kotelointiluokka (IP) IP20
Laitteen leveys 70 mm
Laitteen korkeus 70 mm
Laitteen syvyys 31 mm
Varastointilämpötila -35-+35 °C

Lataukset

1 dokumentti
Asennusohje
IG_0000004056_V1.pdf pdf (1.07 Mo)