Mekaaninen lisätarvike TUBE MP-311 RAIL BRACKET PAIR
Ensto Tube
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike TUBE MP-311 RAIL BRACKET PAIR
REF. TUJK4
4361445
GTIN.
6438100410278
Mechanical accessory TUBE MP-311 RAIL BRACKET PAIR
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 74 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 40 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO