Mekaaninen lisätarvike RVDL3X12 RIPUSTUSSARJA
Ensto Diana
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike RVDL3X12 RIPUSTUSSARJA
REF. RVDL3X12
4260663
GTIN.
6410042606636
Ohutlinjainen moduulivalaisinsarja (300x300, 600x600 ja 300x1200 mm). Kotelointiluokka on IP44 alapuolelta ja IP20 yläpuolelta. Häikäisysuoja on opaali tai mikroprisma (UGR<lt/>19). Asennus tapahtuu T-listakattoon tai upotusaukkoon (300x300), l
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 140 mm |
---|---|
Leveys | 95 mm |
Korkeus | 30 mm |
Lataukset
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO