Mekaaninen lisätarvike KISKOKIINNIPEPARI XYRV106M VA.
Ensto Flip
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike KISKOKIINNIPEPARI XYRV106M VA.
REF. FLJK6V
4390844
GTIN.
6438100454692
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 70 mm |
---|---|
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 51 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO