Mekaaninen lisätarvike JOUSIKIINNIKEPARI MP-311
Ensto Navi
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike JOUSIKIINNIKEPARI MP-311
REF. NAVIJK4
4261367
GTIN.
6438100436445
Mekaaninen lisätarvike JOUSIKIINNIKEPARI MP-311
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 20 mm |
---|---|
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 15 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO