Mekaaninen lisätarvike AVR71, valkoinen
Ensto AVR71
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AVR71, valkoinen
REF. AVL68
4117111
GTIN.
6410041171111
Mekaaninen lisätarvike AVR71, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | suojakotelo |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Pituus | 208 mm |
---|---|
Leveys | 250 mm |
Korkeus | 115 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO