Mekaaninen lisätarvike AVR70, valkoinen
Ensto AVR70-72
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AVR70, valkoinen
REF. AVL30
4117105
GTIN.
6410041171050
Mekaaninen lisätarvike AVR70, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | suojakotelo |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 135 mm |
---|---|
Leveys | 240 mm |
Korkeus | 110 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO