Mekaaninen lisätarvike AVR320 valaisimille, valkoinen
Ensto AVR320
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AVR320 valaisimille, valkoinen
REF. AVL58
4117681
GTIN.
6418677620065
Mekaaninen lisätarvike AVR320 valaisimille, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | koristeosa |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | muovi |
Pituus | 350 mm |
Leveys | 350 mm |
---|---|
Korkeus | 70 mm |
Halkaisija | 350 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO