Mekaaninen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
Ensto AVR254
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
REF. AVL57
4117679
GTIN.
6418677620058
Mekaaninen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | koristeosa |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | muovi |
Pituus | 282 mm |
Leveys | 282 mm |
---|---|
Korkeus | 50 mm |
Halkaisija | 282 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO