Mekaaninen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
Ensto AVR254
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
REF. AVL40
4117590
GTIN.
6418677601613
Mekaaninen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | koristeosa |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | alumiini |
Pituus | 340 mm |
Leveys | 340 mm |
---|---|
Korkeus | 34 mm |
Halkaisija | 340 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO