Mekaaninen lisätarvike ANLFR 90ast kulma, uppo
Ensto Anna
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike ANLFR 90ast kulma, uppo
REF. ANLFR
4260371
GTIN.
6438389008647
Mekaaninen lisätarvike ANLFR 90ast kulma, uppo
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kytkin/liitin L-muotoinen |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | alumiini |
Pituus | 119 mm |
---|---|
Leveys | 119 mm |
Korkeus | 97 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO