Mekaaninen lisätarvike AL14121 PEITELISTA
Ensto Alisa IP44
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AL14121 PEITELISTA
REF. LISTAAL14121
4160827
GTIN.
6410041608273
Mekaaninen lisätarvike AL14121 PEITELISTA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | koristeosa |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 878 mm |
---|---|
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 7 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO