Mekaaninen lisätarvike AL13211 PEITELISTA
Ensto Ali IP21
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AL13211 PEITELISTA
REF. LISTAAL13211
4160294
GTIN.
6418584166939
Mekaaninen lisätarvike AL13211 PEITELISTA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | koristeosa |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Pituus | 468 mm |
---|---|
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 7 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO