Liitäntärasia 5-nap naarasliitin, L1
Panel Heater Boxes
ENSTO
Liitäntärasia 5-nap naarasliitin, L1
REF. KDN502
GTIN.
6418677722493
Liitäntärasia 5-nap naarasliitin, L1
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suurin poikkipinta-ala | 4 mm² |
---|---|
Varusteena | pistokepuristin / jousiliitin |
Muoto | suorakulmainen |
Asennustapa | seinä-/kattoasennus |
Läpivienti takana | Kyllä |
Pituus | 121 mm |
Leveys | 95 mm |
Syvyys | 21 mm |
Laajennettavissa | Ei |
Läpivientien lukumäärä | 5 |
Kotelon läpivienti | kohokuvioitu |
Materiaali | muovi |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | valkoinen |
Kotelointiluokka (IP) | IP21 |
---|---|
Kannen muoto | sopii pikaliittimille (merkkikohtainen) |
Suojavaruste | napsautettava |
Valutiivis | Ei |
Sisältää valukomponentin | Ei |
Sinetöitävissä | Ei |
Mitoitettu eristysjännite Ui | 400 V |
Järjestelmän paloluokka | ei ole |
Suojauksella | Ei |
Säänkestävä | Ei |
Räjähdystestattu versio | Ei |
EX-luokka, kaasu | ei ole |
EX-luokka, pöly | ei ole |