LED-runko - valkoinen - 12-24 V~/=
Osmoz
Legrand
LED-runko - valkoinen - 12-24 V~/=
REF. LG-022910
2301103
GTIN.
3245060229108
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Integroitu muuntaja | Ei |
---|---|
Sisältää jännitteenalennusvastuksen | Kyllä |
Sisältää lampun | Kyllä |
Sisältää diodin | Kyllä |
Lampunpidin | ei ole |
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ | 10.8-26.4 V |
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ | 10.8-26.4 V |
Mitoitusjännite Ue, DC | 10.8-26.4 V |
---|---|
Ohjausjännitteen tyyppi | AC/DC |
Valonlähteen tyyppi | LED |
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa | ruuviliitäntä |
Lampun väri | valkoinen |
Kiinnitystapa | edestä kiiinnitettävä |
Lataukset
5 dokumentit
Sopimus
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
Ympäristöseloste
Ympäristöseloste
Sopimus
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Sopimus
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
VALITSE TOIMINTO