Lattialämmityskaapeli ThinKit 550W 55m 3,7-9,2m²
Ensto ThinKit
ENSTO
Lattialämmityskaapeli ThinKit 550W 55m 3,7-9,2m²
REF. EFHTK6
8168239
GTIN.
6418677637841
Lattialämmityskaapeli ThinKit 550W 55m 3,7-9,2m²
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kaapelityyppi | Kaksijohtiminen |
---|---|
Nimellisjännite | 230 V |
Suurin pitolämpötila | 105 °C |
Lämpöteho | 10 W/m |
Suojaus | Punos |
Halkaisija | 4.2 mm |
---|---|
Pituus | 55000 m |
Väri | punainen |
Käyttökohde | muu |
Lataukset
2 dokumentit
Rakennuttajaseloste
Asennusohje
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO